Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:47:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 2.750 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 560 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 35,5 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 39.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 27.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,014 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 10,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 19,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 16,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 12,42 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,93 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,98 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,02 | Statischer Axiallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte