Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:45:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6344-M-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6344M.C4
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 88 mm | Breite |
Cr | 440.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 560.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.460 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.960 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 73,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 240 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 440 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 383,15 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 299,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14 | Berechnungsfaktor |