Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62309-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 623..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
62309.2RS, 62309.2RSR
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 31.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.240 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,19 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 83,28 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 85,64 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 62 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,9 | Berechnungsfaktor |