Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:17:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62302-A-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 623..-A-2RSR, einreihig, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 11.330 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.350 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,106 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 20,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 36,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 33,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 36,16 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 23,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden