Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:33:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
D | 47 mm | Outside diameter |
B | 14 mm | Width |
Cr | 13.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 455 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 22.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 16.300 1/min | Reference speed |
≈m | 103,66 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 25,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 41,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 38,45 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 40,96 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 28,75 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,1 | Calculation factor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch