Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:38:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 6.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 177 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 37.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 23.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 32 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 25,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 23,99 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 25,07 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 16,65 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12 | Berechnungsfaktor |