Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:33:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61911
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 619, single row, steel sheet metal cage
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
B | 13 mm | Width |
Cr | 17.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 14.100 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 780 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 12.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.500 1/min | Reference speed |
≈m | 0,18 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 59,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 75,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 71,8 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 63,2 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16,3 | Calculation factor |