Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:19:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61815-2RZ-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RZ-Y, einreihig, Deckscheiben, Messingblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 13.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 890 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 150 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 78,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 91,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 88,57 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 90,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 81,6 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,1 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch