regionSelectionBanner.message
country.us
10:45:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4206-BB-TVH
Rillenkugellager
Rillenkugellager 42..-BB-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
productDetailPage.oldDesignation
4206BB.TVH
product.isPreferred
productDetailsPage.tabs.information


n.r.
B | Designvariante | |
≈m | 0,245 kg | text.product.weight |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 29.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.130 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
Anschlussmaße
da min | 35,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 56,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 51,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 39,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |
recentlyViewProducts.title