Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:29:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 8 mm | Hüllkreis innen |
D | 12 mm | Außendurchmesser |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Md per | 3,15 Nm | Zulässiges Drehmoment |
nGW | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
nGA | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
≈m | 3,355 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HK0808 | Nadelhülsen für radiale Lagerung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Äußere Form | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | KF | Kunststoff-Druckfedern |
Eigenschaften