Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:00:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Hüllkreis innen |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 12.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.800 N | Statische Tragzahl, radial |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Cur | 2.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nGA | 3.900 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
nGW | 3.900 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
≈m | 58,215 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Md per | 121 Nm | Zulässiges Drehmoment |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L564 | Fett (L564/Standard - dynamisch) |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Außenmantelform | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | Norm | Stahldruckfedern |
Eigenschaften