Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:26:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Hüllkreis innen |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 10.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.000 N | Statische Tragzahl, radial |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Cur | 1.930 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nGA | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
nGW | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
≈m | 44,18 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Md per | 66 Nm | Zulässiges Drehmoment |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L564 | Fett (L564/Standard - dynamisch) |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Außenmantelform | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | Norm | Stahldruckfedern |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden