Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:04:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



T7FC045-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager T, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
T7FC045
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
B | 26,5 mm | Breite des Innenringes |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
T | 29 mm | Breite des Lagers |
Cr | 110.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 109.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.100 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,927 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 53 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 59 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 71 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 91 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 33 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 73,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,87 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 0,69 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,38 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T7FC045 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |