Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:03:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


33207
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 332, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
33207.J42A
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
T | 28 mm | Breite des Lagers |
Cr | 86.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 105.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.200 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,52 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 42 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 42 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 61 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 68 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 6 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 18 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 53 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,7 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,93 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2DE035 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |