Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:32:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
2B | 152 mm | Breite über Innenringe |
2T | 152 mm | Breite über Außenringe |
Cr | 1.820.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 415.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.080 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 920 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 50 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 243 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 300 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 326 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 12 mm | Minimaler axialer Freiraum |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
A | 38 mm | Breite des Zwischenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,57 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,34 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,53 | Statischer Axiallastfaktor |