Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:46:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 154 mm | Außendurchmesser |
H | 6 mm | Höhe |
max | 0 mm | Toleranz Höhe max. |
min | -0,3 mm | Toleranz Höhe min. |
α | 60 ° | Druckwinkel |
ca | 36.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 190.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 94 g | Gewicht |
Abmessungen
da | 140,2 mm | Zentrierung auf der Welle |
max | -0,15 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse max. |
min | -0,25 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse min. |
Da | 153,8 mm | Zentrierung im Gehäuse |
max | 0,25 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle max. |
min | 0,15 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle min. |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: