Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:52:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81115-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 75 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 100 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 7,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 107.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 350.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 36.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.190 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 88,55 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 78 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 97 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch