Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:50:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81112-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 60 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 85 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 7,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 103.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 315.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 32.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.360 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 78,23 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 62 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 82 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte