Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:07:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89438-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bore diameter |
D | 380 mm | Outside diameter |
T | 115 mm | Height |
Ca | 2.460.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 9.200.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 820.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 1.010 1/min | Limiting speed |
nϑr | 330 1/min | Reference speed |
≈m | 72 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 195 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 380 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
K89438-M | Axial roller and cage assembly | |
GS89438 | Housing Washer | |
WS89438 | Shaft washer |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch