Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:53:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89436-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
T | 109 mm | Höhe |
Ca | 2.220.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 8.200.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 740.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.070 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 355 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 58,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 184 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 360 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89436-M | Axialrollenkranz | |
GS89436 | Gehäusescheibe | |
WS89436 | Wellenscheibe |