Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:39:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89311-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 11 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 105 mm | Außendurchmesser |
T | 30 mm | Höhe |
Ca | 184.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 600.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 53.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.490 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,17 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 103 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 61 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 57 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 105 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 30 mm | Breite |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 55 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89311-TV | Axialrollenkranz | |
GS89311 | Gehäusescheibe | |
WS89311 | Wellenscheibe |
Betriebsbedingungen für Lager 89311-TV
In Arbeit für 89311-TV
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden