Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:08:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89310-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 10 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
T | 27 mm | Höhe |
Ca | 168.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 560.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 59.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.460 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,875 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 92 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 52 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 95 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 27 mm | Breite |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 50 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89310-TV | Axialrollenkranz | |
GS89310 | Gehäusescheibe | |
WS89310 | Wellenscheibe |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden