Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:45:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81134-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 34 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 34 mm | Höhe |
Ca | 360.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.380.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 125.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 570 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
≈m | 2,607 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 209 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 172 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 213 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81134-TV | Axialrollenkranz | |
GS81134 | Gehäusescheibe | |
WS81134 | Wellenscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch