Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:03:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81114-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 14 TN, 81114TVPB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 18 mm | Höhe |
Ca | 111.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 365.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 37.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.170 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
≈m | 331 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 92 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 72 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 72 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 95 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81114-TV | Axialrollenkranz | |
GS81114 | Gehäusescheibe | |
WS81114 | Wellenscheibe | |
LS7095 | Laufscheibe |