Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:51:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29480-E1-XL-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL-MB, mit Bordring
Ersetzt
29480-E1-MB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 710 mm | Außendurchmesser |
T | 185 mm | Höhe |
Ca | 8.200.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 26.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.440.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 870 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 425 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 304 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 555 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 622 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 722 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 434 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 525 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 650 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 89,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 69 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 120 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 178 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 234 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch