Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:44:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29448-E1-XL
Axial spherical roller bearing
Axial spherical roller bearing 294..-E1-XL, no flanging ring
Ersetzt
29448-E1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
T | 122 mm | Höhe |
Ca | 3.600.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 10.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.080.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.470 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 740 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 73,64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 335 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 381 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 448 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 276 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
db1 max | 261 mm | Maximaler Fasendurchmesser der Distanzhülse |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
30 ° | Fasenwinkel der Distanzhülse |
Abmessungen
D1 | 322 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 400 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 59 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T3 | 76 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T5 | 106,9 mm | Abstand Wellenscheibe - Käfig |
A | 142 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 29448-E1-XL
In Arbeit für 29448-E1-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch