Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:32:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


294/750-E1-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 750 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.280 mm | Außendurchmesser |
T | 315 mm | Höhe |
Ca | 19.000.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 84.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 6.700.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 455 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 206 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1.648,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 1.015 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 1.130 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 1.310 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 811 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 12 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 964 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 1.180 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 15 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 153 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 121 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 210 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 305 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 436 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch