Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:25:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29234-E1-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 292..-E1-MB, mit Bordring
Ersetzt
29234E1MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
T | 42 mm | Höhe |
Ca | 470.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.940.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 242.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.390 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,545 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 205 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 218 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 244 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 180 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 201 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 225 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 22 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 15 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 26 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 40 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 93 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch