Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:48:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW45
Axial-Nadellager
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 45 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B | 4,2 mm | Höhe des Lagers |
B1 | 4 mm | Höhe Zentierbund |
D1 | 52 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
Ea | 63 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 50 mm | Laufbahnmaße |
C | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 128.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 13.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
n ϑr | 2.490 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 43,38 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS4565 | Axiallagerscheibe | |
HK4518-RS | Nadelhülse abgedreht | |
HK4520 | Nadelhülse | |
HK4516 | Nadelhülsen für radiale Lagerung | |
BK4520 | Nadelbüchse | |
NKIS30 | Nadellager mit Innenring | |
NA49/32 | Nadellager mit Innenring | |
NA69/32-ZW | Nadellager mit Innenring | |
NK42/20 | Nadellager ohne Innenring | |
NK42/30 | Nadellager ohne Innenring | |
NKS37 | Nadellager ohne Innenring | |
RNA49/32 | Nadellager ohne Innenring | |
RNA69/32-ZW | Nadellager ohne Innenring |