Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:32:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW40
Axial-Nadellager
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 40 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
D | 63 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B | 4,2 mm | Höhe des Lagers |
B1 | 4 mm | Höhe Zentierbund |
D1 | 47 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
Ea | 58 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 45 mm | Laufbahnmaße |
C | 28.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 114.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 12.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
n ϑr | 2.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 40 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS4060 | Axiallagerscheibe | |
HK4018-RS | Nadelhülse abgedreht | |
HK4016 | Nadelhülse | |
HK4020 | Nadelhülse | |
HK4012 | Nadelhülsen für radiale Lagerung | |
BK4020 | Nadelbüchse | |
NKIS25 | Nadellager mit Innenring | |
NA4906 | Nadellager mit Innenring | |
NA6906 | Nadellager mit Innenring | |
NKI32/20 | Nadellager mit Innenring | |
NKI32/30 | Nadellager mit Innenring | |
NK37/20 | Nadellager ohne Innenring | |
NK37/30 | Nadellager ohne Innenring | |
NKS32 | Nadellager ohne Innenring | |
RNA4906 | Nadellager ohne Innenring | |
RNA6906 | Nadellager ohne Innenring |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch