Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:44:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW25
Axial-Nadellager
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 25 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
D | 45 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B | 3,2 mm | Höhe des Lagers |
B1 | 4 mm | Höhe Zentierbund |
D1 | 32 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
Ea | 41 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 29 mm | Laufbahnmaße |
C | 14.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 58.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 6.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl |
n ϑr | 4.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 20,08 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS2542 | Axiallagerscheibe | |
HK2518-RS | Nadelhülse abgedreht | |
HK2516 | Nadelhülse | |
HK2520 | Nadelhülse | |
HK2526 | Nadelhülse | |
HK2538-ZW | Nadelhülse | |
HK2512 | Nadelhülsen für radiale Lagerung | |
BK2520 | Nadelbüchse | |
BK2526 | Nadelbüchse | |
BK2538-ZW | Nadelbüchse | |
NKI20/16 | Nadellager mit Innenring | |
NKI20/20 | Nadellager mit Innenring | |
NK24/16 | Nadellager ohne Innenring | |
NK24/20 | Nadellager ohne Innenring | |
NKS20 | Nadellager ohne Innenring |
Zuletzt angesehene Produkte