Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:32:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW12
Axial-Nadellager
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 12 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
D | 29 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B | 3,2 mm | Höhe des Lagers |
B1 | 3 mm | Höhe Zentierbund |
D1 | 16 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
Ea | 25 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 14 mm | Laufbahnmaße |
C | 9.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 29.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 2.950 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 15.200 1/min | Grenzdrehzahl |
n ϑr | 8.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,8 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS1226 | Axiallagerscheibe | |
HK1210 | Nadelhülsen für radiale Lagerung | |
BK1210 | Nadelbüchse | |
NKI6/12-TV | Nadellager mit Innenring | |
NKI6/16-TV | Nadellager mit Innenring | |
NK9/12-TV | Nadellager ohne Innenring | |
NK9/16-TV | Nadellager ohne Innenring |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch