Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:26:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192336-TB-BR-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform SL19
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 380 mm | Außendurchmesser |
B | 126 mm | Breite |
Cr | 1.940.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 285.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.120 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 670 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 69,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 312,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 312,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 245 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 221,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 245 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 221,6 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |