Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:46:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192320-TB-XL-BR
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform SL19
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 73 mm | Breite |
Cr | 790.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 850.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 150.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.420 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.490 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,771 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 172,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 172,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 132,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 119 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 132,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 119,3 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |