Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192318-TB-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform SL19
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Breite |
Cr | 620.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 118.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.760 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,619 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 152,5 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 152,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 117,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 105 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 117,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 105,3 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch