Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:37:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 181.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 164.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 31.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,39 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 80,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 80 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 62,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 56 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 62,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 56,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften