Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:32:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL185013-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A-XL, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 46 mm | Width |
Cr | 223.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 315.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 53.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.500 1/min | Reference speed |
≈m | 1,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 78 mm | Minimum shaft shoulder |
da min | 78,1 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 88,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 88,3 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 23 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 78,1 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 88,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 93,1 mm | Raceway diameter outer ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | A | Internal Variant A |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 2 | Double-row design |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden