Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:28:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL183080-TB
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
B | 148 mm | Breite |
Cr | 3.050.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 550.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 610 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 345 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 138,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 462,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 462,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 535 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 558,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 558,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 18 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 462,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 535,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | TB | Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch