Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:43:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL183032
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 540.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 105.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.280 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,535 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 184,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 184,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 215,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 225 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 225,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 184,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 215,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften