Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:50:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL024960
Cylindrical roller bearing
Zylinderrollenlager SL02..-A, vollrollig, 2-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 3 Borde am Innenring, Bauform SL02


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 118 mm | Breite |
Cr | 1.630.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 870 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 445 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 50,67 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 341 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 340,7 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
De min | 385,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 6 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 59 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 max | 340,7 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
E | 385,51 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
NNCL4960V | Kurzzeichen DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | A | Internal Variant A |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 2 | Double-row design |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch