Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:45:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2220-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP2220-E-TVP2, NUP2220E.TVP2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 395.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 445.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 77.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 127,3 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 156,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 112 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 130 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 168 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 163 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 119 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 6 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |