Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:38:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2210-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Ersetzt
NUP2210-E-TVP2, NUP2210E.TVP2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 92.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 88.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,583 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 64 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 78,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 57 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 67 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 81,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 59,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 4 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte