Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:10:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP214-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP214-E-TVP2, NUP214E.TVP2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 141.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 138.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 24.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,19 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 89,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 109,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 79 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 92 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 116 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 113,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 83,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 4 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte