Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:29:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU1996-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU1..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 650 mm | Außendurchmesser |
B | 78 mm | Breite |
Cr | 1.150.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.250.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 179.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.680 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 810 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 74,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 497 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 521 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 529 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 633 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 6,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 605 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 525 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 589 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden