Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:34:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU1056-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU1056M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 65 mm | Breite |
Cr | 680.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 96.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 31,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 295 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 312 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 321 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 405 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 384 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 316 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 371,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch