Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:32:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ328-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ328-E-TVP2, NJ328E.TVP2




Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
D | 300 mm | Outside diameter |
B | 62 mm | Width |
Cr | 790.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 800.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 126.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.050 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.170 1/min | Reference speed |
≈m | 20,3 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 157 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 176 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 283 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
dc min | 198 mm | Minimum shaft shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 5,2 mm | Axial displacement |
E | 264 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 180 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 251,7 mm | Minimum rib diameter outer ring |
d1 | 195,4 mm | Maximum rib diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
HJ328-E | L-washer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch