Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:38:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N312-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 177.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 157.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 29.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 7.400 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,78 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 72 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 118 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,9 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 115 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |