Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:35:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N224-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 390.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 415.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 69.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 5,67 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 132 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 203 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,4 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 195,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |