Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:37:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 115 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
C | 52 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 305.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 455.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 36.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.400 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 7.600 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 9,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 14 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 4 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 90 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,64 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,93 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,58 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23026K | Lagerbezeichnung | |
H3026 | Spannhülse | |
S3026-H | Gehäuse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MA | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | SM | Geteiltes Lager metrisch |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte