Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:55:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222SM65-TVPA
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 222SM, Split spherical roller bearings
Ersetzt
222SM65T
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bore diameter |
D | 130 mm | Outside diameter |
C | 31 mm | Width, outer ring |
Cr | 172.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 210.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 19.900 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.440 1/min | Limiting speed |
Fa max | 5.400 N | Maximum axial load |
≈m | 2,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 8,5 Nm | Tightening torque clamping screw |
Ma | 4 Nm | Tightening torque clamping screw |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 65 mm | Bore diameter IR/WS |
B | 60 mm | Width, inner ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,24 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,81 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 4,19 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,75 | Static axial load factor |
Zusätzliche Informationen
22215K | Bearing designation | |
H315 | Spannhülse | |
SNV130 | Housing |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden